AKCESORIA

Nr katalogowy: 160200505
  • Niklowane
  • Odporne na korozję
  • Zwarta konstrukcja
  • Gwinty równoległe dostarczane z uszczelkami
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:M5
Kształt:Proste
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 18 bar
Temperatura pracy:-18 ... 70 °C
Zakresu:16023

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Gwint:M5
Kształt:Proste
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 18 bar
Temperatura pracy:-18 ... 70 °C
Zakresu:16023