Stainless Steel Direct Acting Solenoid Valve, G1/4

Nr katalogowy: 8256000.8001.02400
  • Można stosować do próżni
  • Cewka ze zintegrowaną tuleją zwory
  • Do działania nie potrzebuje różnicy ciśnień (Δp)
  • Ciśnienie robocze 0 do 20 bar przy sterowaniu prądem AC i uszczelnieniu z NBR
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Agresywne gazy i ciecze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:2/2
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
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
Wartość Kv:1,5 m3/h
Zawory procesowe / NAMUR - Air Flow:660.0
Korpus:Stal nierdzewna
Uszczelnienie gniazda:NBR
Kod cewki:8001
Zakresu:82560