Proportional pressure control valve

Nr katalogowy: VP1001BJ400A00
  • Zawory proporcjonalne sterowane pneumatyczne
  • Niezawodna, wytrzymała konstrukcja
  • Doskonała dokładność
  • Stopień ochrony IP 65 w położeniu normalnym
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Temperatura pracy:-40 ... 85 °C
Min. Ciśnienie wyjściowe - Maks. Ciśnienie wyjściowe:0.2 ... 1 bar
Sygnał sterujący:4..20 mA
Montaż:Zintegrowany wspornik do montażu naściennego. Dostępny zestaw montażowy z rurką 50 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Temperatura pracy:-40 ... 85 °C
Min. Ciśnienie wyjściowe - Maks. Ciśnienie wyjściowe:0.2 ... 1 bar
Sygnał sterujący:4..20 mA
Montaż:Zintegrowany wspornik do montażu naściennego. Dostępny zestaw montażowy z rurką 50 mm
Zakresu:VP10

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m