Przepustnice dopływu powietrza przeznaczone do samochodów osobowych nie zdają egzaminu w trudnych warunkach eksploatacji z jakimi mają do czynienia silniki pojazdów ciężarowych i maszyn.
Nasze najnowsze rozwiązania w zakresie przepustnic dopływu powietrza są inteligentne, co oznacza, że wykorzystują lokalne sterowanie i monitorowanie warunków oraz komunikację z siecią pojazdu poprzez magistralę CAN. Dzięki zastosowaniu sprawdzonego bezszczotkowego silnika prądu stałego, sprzężonego bezpośrednio z korpusem przepustnicy i klapą regulacyjną, rozwiązania te zostały wykorzystane w silnikach prototypowych instalowanych w pojazdach oferowanych przez innowacyjne firmy które jako pierwsze miały spełnić wymagania normy Euro 6.
PRZEPUSTNICA DOPŁYWU POWIETRZA
Nasza przepustnica dopływu powietrza optymalizuje gradient ciśnienia, od którego zależy działanie systemu EGR, co umożliwia uzyskanie najlepszych warunków spalania w cylindrze w różnych trybach pracy. Przepustnica ta pomaga w zimnym rozruchu komponentów odpowiedzialnych za emisję zanieczyszczeń poprzez ograniczenie dostarczanego do nich tlenu. Poprzez wymuszenie natychmiastowego wyłączenia po przekręceniu kluczyka, przepustnica eliminuje pracę silnika po wyłączeniu, które jest często spotykane w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych. Aby zapobiec przypadkowemu wyłączeniu silnika, w przypadku ewentualnej awarii przepustnica automatycznie powraca do pozycji otwartej dzięki działaniu sprężyny.
Dzięki tym zaletom, nasza przepustnica dopływu powietrza spełnia kilka kluczowych wymogów projektowych, w tym prędkość, rozdzielczość, powtarzalność, trwałość i zdolność szczelnego zamknięcia. Poziom sprawności wymagany od tego typu systemów wiąże się z koniecznością użycia kompaktowych i trwałych silników o bardzo dużej gęstości mocy.