W bliskiej współpracy z Klientami światowego przemysłu paliwowego dostrzegliśmy potrzebę rozwiązania dla testowania częściowego otwierania (PST - partial stroke testing).
Najłatwiejszym sposobem na wyeliminowanie kompromisów płynących z zastosowania ustawników jest zastosowanie mechanizmów sterujących rozwiązaniem elektronicznym; podczas gdy najłatwiejszym sposobem na wyeliminowanie kompromisów wynikających z konstrukcji jest zastosowanie systemu ustawników. Po dodaniu korzyści z użycia wysokozintegrowanego zaworu elektromagnetycznego droga naprzód staje się jasna – mianowicie, integracja elektroniki kontrolnej PST wewnątrz wyjść obudowy wysokozintegrowanego zaworu elektromagnetycznego.
ICO4-PST jest pierwszym w pełni zintegrowanym rozwiązaniem PST wraz z systemem kontrolnym wbudowanym w wiodący na rynku wysokozintegrowany zawór elektromagnetyczny IMI Maxseal ICO4. Dzięki najniższym wskaźnikom awarii pośród wszystkich inteligentnych systemów PST oraz zapewnieniu najlepszego możliwego pokrycia diagnostycznego, zapewnia najwyższy poziom wydajności SIL.
- Nie wymaga dedykowanego urządzenia PST, znacząco redukując wymagania inżynieryjne
- Wysokiej jakości narzędzia diagnostyczne— monitorowanie pozycji, ciśnienia i czasu
- Łatwe raportowanie wyniku pozytywnego/negatywnego
- Podwójny mechanizm zwolnienia eliminuje ryzyko nadmiernego poruszenia
- Zgodny z prędkościami zaworu od 2 do 120 sekund
- Certyfikat SIL 3 jako układ 1oo1
- Od -40°C …do +60°C
- Testowanie lokalne z użyciem komunikatora HART 475 lub zdalne testowanie poprzez HART