Pomagamy w poprawie sprawności, skracaniu czasu przestojów oraz redukcji zużycia energii przez linie produkcyjne na całym świecie.
Posiadamy duże doświadczenie w wielu sektorach, a naszą wiedzę dotyczącą wyzwań technicznych i ram prawnych wykorzystujemy przy opracowaniu pionierskich platform produktów odpowiadających na konkretne potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie techniczne, aby mogli maksymalnie wykorzystać zalety naszych produktów oraz zredukować całkowite koszty użytkowania.
Oferujemy produkty zwiększające wydajność i efektywność aplikacji przemysłowych i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić Państwu proces ich doboru i zakupu.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii sterowania ruchem i przepływami dostarczającym wyjątkowe rozwiązania poprawiające produktywność i sprawność aplikacji naszych Klientów.
Pompa strzykawkowa Cadent 3 marki IMI Norgren to bardzo elastyczna pompa do dozowania cieczy o wyjątkowej dokładności i precyzji dozowania objętości. Element zapewniający skok pompy o rozmiarze 3 cm jest kompaktowy i niezawodny oraz posiada wyjątkowe możliwości diagnostyczne.
Pompa Cadent 3 jest oferowana w trzech wersjach o różnej rozdzielczości mechanicznej - 6K, 12K oraz 24K - i może być nabyta z elektroniką lub bez elektroniki, zależnie od wymagań występujących w danym zastosowaniu. Pompa ta może również pracować jako urządzenie samodzielne.
Pompa Cadent 3 jest w pełni kompatybilna z naszymi strzykawkami o rozmiarze 3 cm oraz zaworami, w związku z czym może być zestawiana z zaworem elektromagnetycznym lub z zaworem obrotowym nawet w 12 przyłączach, tworząc w ten sposób kilka dróg przepływu. Urządzenie uzupełniają strzykawki o pojemności od 50 µl do 5 ml, które umożliwiają pełną kontrolę nad osiągnięciem wymaganej objętości dozowania lub natężenia przepływu.
Pompa Cadent 3 posiada kilka wyjątkowych właściwości, które sprawiają, że jest najlepszym wyborem ze względu na precyzyjny przepływ cieczy w urządzeniach stosowanych w naukach biologicznych i medycynie:
Wprowadź swoje dane poniżej
Prostota w najlepszym wydaniu; napęd strzykawki zaprojektowany dla osiągnięcia wysokiej precyzji i dokładności w każdym systemie.
Szeroki wybór zaworów i strzykawek zapewniający optymalne działanie.
Aby uzyskać kompletny system, wybierz rewolucyjny pakiet elektroniki o niezrównanej sprawności i inteligencji.
Uzyskaj więcej informacji o naszych zaworach obrotowych i strzykawkach do pomp.