Syringes


Strzykawki

Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, z sukcesem opracowaliśmy setki różnych wzorów strzykawek kompatybilnych z różnymi żrącymi mediami i odpowiednich do użycia w różnych warunkach eksploatacyjnych.


Nasza technologia strzykawek Kloehn obejmuje strzykawki gazoszczelne, cieczoszczelne i wyporowe. Chociaż większość naszych strzykawek posiada szklany cylinder, to produkujemy również strzykawki z innych materiałów, takich jak akryl, ceramika, PEEK oraz stal nierdzewna, stosownie do potrzeb naszych Klientów.

W przypadku strzykawek zarówno gazoszczelnych jak i cieczoszczelnych, dozowana objętość jest określana jako funkcja średnicy wewnętrznej szklanego cylindra. Stosując zastrzeżony proces jesteśmy w stanie kontrolować tę średnicę wewnętrzną z zachowaniem najmniejszych odchyłek, co pozwala nam zapewnić najwyższy poziom dokładności dozowania. Oferujemy także różne strzykawki wyporowe, w których dozowana objętość zależy od średnicy tłoka.

Nasza standardowa oferta odpowiada na większość potrzeb występujących w urządzeniach stosowanych w naukach biologicznych i medycynie, jednak nasz zespół inżynierów jest zawsze w stanie sprostać nowym wyzwaniom i pomóc opracować specjalne produkty o najlepszych właściwościach na rynku.


Strzykawki

Strzykawki do pomp

Nasze strzykawki do pomp są przeznaczone do użycia w pompach strzykawkowych Kloehn o rozmiarze 3 cm i 6 cm, w tym w pompach wielokanałowych. Nasze strzykawki są wykonane z takich materiałów zwilżanych jak PTFE, PEEK oraz UHMW i mogą posiadać specjalną konstrukcję końcówek eliminującą przenoszenie pomiędzy próbkami.

Strzykawki ręczne

Nasze strzykawki ręczne są przeznaczone do obsługi ręcznej, jednak mogą również być mocowane na automatycznych urządzeniach do pobierania próbek w celu ich automatycznego i powtarzalnego użycia. Są one pokryte specjalnymi powłokami redukującymi do minimum przenoszenie oraz występują w wersjach z różnymi rodzajami końcówek i igieł.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej