SCVA


SCVA - zawory pneumatyczne z samokontrolą

DN: 8 mm, 20 mm, 32 mm

Przyłącza: G1/4 … G1


Elektropneumatyczne zawory bezpieczeństwa 3/2 z serii SCVA są skonstruowane nadmiarowo. Samoistnie bezpieczny system sterowania z podwójnym zaworem i dynamiczną samokontrolą zapewnia najwyższe możliwe pokrycie diagnostyczne 99% według normy DIN EN ISO 13849 bez konieczności stosowania zewnętrznych elementów diagnostycznych.

 Ponadto ta bezpieczna konstrukcja nie wymaga zastosowania dodatkowych elektronicznych urządzeń monitorujących ani okresowych prób i wyłączeń.

Przy odpowiednim zastosowaniu w ramach funkcji „Bezpieczne ładowanie i odpowietrzanie cylindra pneumatycznego“ (bez ciśnienia resztkowego) zawory z tej serii zapewniają bezpieczeństwo kategorii 4 poziom  „e“ zgodnie z normą DIN EN ISO 13849, co potwierdza certyfikat DGUV. Oferta zaworów z tej serii z wbudowanym zabezpieczającym tłumikiem dźwięku obejmuje wielkości konstrukcyjne DN8, DN10, DN20 i DN32.

Wysokie współczynniki B10 sięgające 10 milionów cykli łączeniowych zapewniają optymalny czas eksploatacji przed konieczną wymianą zapobiegawczą (wartość t10d) zaworów. Zawory bezpieczeństwa 3/2 są również dostępne ze sterowaniem pneumatycznym.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej