IMI Buschjost


IMI Buschjost

Nasza marka IMI Buschjost obejmuje szeroką gamę zaworów procesowych do mediów płynnych i gazowych, a także rozwiązania specjalne dostosowane pod potrzeby Klienta.

Dzięki spełnieniu obowiązujących norm oraz posiadanym certyfikatom, zawory IMI Buschjost są stosowane w wielu branżach przemysłu: od instalacji w obiektach przemysłowych, przez przemysł maszynowy i samochodowy, po wytwarzanie energii i ochronę środowiska.


Oferta marki IMI Buschjost obejmuje kompleksową gamę zaworów odpowiednich dla przemysłu przetwórczego, w tym zawory elektromagnetyczne, zawory kątowe sterowane pneumatycznie, zawory proporcjonalne z napędem elektrycznym, a także zawory do systemów odpylania.


Przegląd produktów

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA

Zawory elektromagnetyczne pośredniego działania nie wymagają do otwarcia i zamknięcia obecności różnicy ciśnień w instalacji i działają przy ciśnieniu już od 0 barów.

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE POŚREDNIEGO DZIAŁANIA

Zawory te działają dzięki różnicy ciśnień i wykorzystują energię ciśnienia medium roboczego do otwarcia i zamknięcia zaworu. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii oraz uzyskanie wyższego ciśnienia w instalacji.

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ZE WSPOMAGANIEM

Zawory te łączą w sobie zalety napędu bezpośredniego (brak wymaganego minimalnego ciśnienia/przepływu) oraz napędu pośredniego (stosunkowo wysoki przepływ przy wysokim ciśnieniu).

 

ZAWORY KĄTOWE Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

Zawory te charakteryzuje wytrzymała konstrukcja i są one wykorzystywane w różnych aplikacjach, szczególnie takich, w których konieczna jest odporność na czynniki agresywne, a także sterowanie mediami zanieczyszczonymi i o dużej lepkości kinetycznej.

ZAWORY IMPULSOWE

Zawory te służą do regeneracji filtrów workowych w instalacjach odpylania. Dzięki zastosowaniu jednoczęściowej membrany, regeneracja filtrów jest tańsza i bardziej efektywna.

ZAWORY PROPORCJONALNE

Zawory te stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczna jest dokładna regulacja przepływu medium. Zawory te umożliwiają ustawienie nie tylko w stanie otwartym i zamkniętym, ale także umożliwiają pośrednią regulację przepływu. Są one napędzane silnikiem elektrycznym i są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, gdzie można wykorzystać sygnał elektryczny, od prostych układów sterowania do złożonych systemów regulacji.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej