Nasza nowa seria zaworów kołnierzowych została poddana wielu udoskonaleniom, niosącym wymierne korzyści dla użytkowników. Cechuje je wyjątkowa trwałość i niezawodność w prostej i kompaktowej konstrukcji.
Wytrzymałe, trwałe i niezawodne
Usprawnieniem w nowej serii zaworów kołnierzowych jest innowacyjne przesterowanie ręczne, które połączone jest bezpośrednio z tłoczkiem zaworu, zapewniając krótki czas przesterowania: zawór może zostać w pełni otwarty lub zamknięty poprzez obrót śruby o 180 stopni. Mechaniczne połączenie tłoczka eliminuje konieczność ręcznej nastawy skoku, co znacznie ułatwia i przyspiesza serwis i konserwację.
Wprowadzone zmiany dotyczą także czujnika położenia, gdzie zamiast dwóch osobnych czujników, wprowadzono jeden, który odpowiada za kontrolę zarówno pozycji otwartej jak i zamkniętej. Czujnik jest programowalny, co ułatwia obsługę i eliminuje możliwość wystąpienia błędów. Kompaktowa konstrukcja i redukcja o 50% rozmiaru czujnika, minimalizują ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu, instalacji czy prac serwisowych.
Nowe zawory są szczególnie łatwe w montażu na linii, dzięki kompaktowej budowie, która wymaga mniejszej przestrzeni do zabudowy. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, żywotność nowej serii zaworów kołnierzowych wzrosła dwukrotnie w porównaniu z serią dotychczasową i wynosi obecnie 200 000 cykli.
Nowe zawory kołnierzowe są dostępne zarówno w wykonaniach ze stali nierdzewnej, jak i żeliwa sferoidalnego, do ciśnień PN16 i PN40 i temperatur od -40 do +200 °C, w wersjach z SIL, cewką ATEX oraz IECEx. Oferujemy obecnie kompletną serię zaworów kołnierzowych od DN 15 do DN 100 do wszystkich aplikacji.