FLEXISOL
Zawór FLEXISOL, stanowiący przełomowy produkt pod względem parametrów użytkowych i możliwości integracji, opracowaliśmy w celu precyzyjnej regulacji przepływu gazów w przenośnych urządzeń medycznych i instrumentów diagnostycznych.
FLEXISOL - “mikrozawór dla makroświata”
FLEXISOL to produkt przełomowy pod względem parametrów użytkowych i możliwości integracji. Pomimo rozmiaru wynoszącego zaledwie 6,5 mm, zawór FLEXISOL ma charakterystykę zaworu o rozmiarze 8 mm. Jego integracja w urządzeniach lub przyrządach jest uproszczona dzięki wyjątkowym funkcjom w zakresie podłączania:
- Tylko jedna śruba mocująca
- Bezpośrednie połączenie z płytką drukowaną
- Jedna nieruchoma uszczelka
Dzięki niewielkiemu poborowi mocy (0,8 W) i rozmiarom, zawór FLEXISOL nadaje się idealnie do regulacji gazów w przenośnych urządzeniach medycznych i przyrządach analitycznych. Jego doskonała niezawodność (do 50 milionów cykli) umożliwia jego wykorzystanie w innych wymagających zastosowaniach w obszarze automatyki przemysłowej.
Zawór FLEXISOL, będący najmniejszym zaworem w gamie zaworów IMI FAS, posiada wyjątkowe właściwości zapewniające niezrównany stosunek przepływu do wielkości. Jego wyjątkowe właściwości w zakresie łączenia, takie jak jedna śruba mocująca, bezpośrednie połączenie z płytką drukowaną oraz jedna nieruchoma uszczelka, upraszczają jego integrację w urządzeniach i przyrządach medycznych.