Zawory rozdzielające media
Nasza gama zaworów rozdzielających media, czyli zaworów izolujących IMI FAS, obejmuje rozwiązania o wysokiej sprawności służące do regulacji mediów żrących lub wrażliwych poprzez redukcję objętości wewnętrznej, wyboru materiałów, natężeń przepływu oraz ograniczenia powstawania ciepła.
Zawory rozdzielające media IMI FAS są wykorzystywane w oprzyrządowaniu analitycznym, takim jak przyrządy do pomiaru całkowitego węgla organicznego, w przyrządach diagnostycznych, takich jak urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia, w automatycznych maszynach do przetwarzania cieczy, a także do monitorowania procesów.

CHIPSOL MS 8 mm
- Zawór rozdzielający media 2/2 NZ
- Montaż kasetowy lub w rozdzielaczu
- Długi okres eksploatacji: do 30 milionów cykli
Zawór CHIPSOL charakteryzuje się parametrami użytkowymi zaworu elektromagnetycznego rozmiaru 10 mm, w korpusie zaworu rozmiaru 8 mm. Dzięki jednemu z najlepszych stosunków przepływu do wielkości, poborowi mocy na poziomie 0,5 W, montowaniu kasetowym oraz doskonałej powtarzalności, nadaje się on idealnie do użycia w urządzeniach przenośnych. Platforma zaworu CHIPSOL obejmuje zawory dwustanowe, proporcjonalne oraz rozdzielające media.

PICOSOL MS 10 mm
- Zawór rozdzielający media 3/2 UNI
- Wysoki stosunek przepływu do wielkości
- Duży zakres ciśnienia
Precyzyjne miniaturowe zawory elektromagnetyczne PICOSOL łączą niewielkie rozmiary i niski pobór mocy z wysokim natężeniem przepływu, wysoką powtarzalnością i długim okresem użytkowania. Są one odpowiednie do dostosowania do specyfikacji producentów urządzeń. Platforma zaworu PICOSOL obejmuje zawory dwustanowe oraz rozdzielające media.

MICROSOL MS 15 mm
- Zawór rozdzielający media 2/2 NZ i 3/2 UNI
- Doskonały współczynnik przepływu do wielkości
- Praktycznie cała objętość jest kontrolowana
Zawór MICROSOL, opracowany jako pierwszy na świecie zawór w rozmiarze 15 mm, jest wysoce modularny i może być modyfikowany tak, aby spełnić wymagania szerokiego zakresu specyfikacji producentów urządzeń. Ustanowił on standard przemysłowy dla zaworów o rozmiarze 15 mm i zdobył liczne nagrody za swoje wzornictwo i technologię. Platforma zaworu MICROSOL obejmuje zawory dwustanowe oraz rozdzielające.