IMI Herion


IMI Herion

Od ponad 50 lat marka IMI Herion specjalizuje się w produkcji zaworów elektromagnetycznych i związanych z nimi akcesoriów do zastosowań zarówno pneumatycznych, jak i hydraulicznych.


Nasza marka IMI Herion oferuje kompleksową gamę zaworów elektromagnetycznych, zaworów NAMUR, sygnalizatorów ciśnienia oraz zaworów bezpieczeństwa do pras, jak również szeroką gamę specjalistycznych zaworów hydraulicznych oraz rozwiązań idealnie nadających się do zastosowania w środowiskach agresywnych i wymagających, posiadających liczne uznawane na całym świecie certyfikaty, w tym ATEX i SIL.


Przegląd produktów

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Gama zaworów elektromagnetycznych IMI HERION stanowi uzupełnienie naszej standardowej oferty i, zależnie od serii, obejmuje standardowe funkcje zaworów 2/2, 3/2, 5/2 i 5/3 oraz różne typy materiałów korpusów, zależnie od aplikacji.

ZAWORY NAMUR

Aby sprostać wymogom większości aplikacji przemysłowych, zawory NAMUR są dostępne w kilku wykonaniach materiału korpusu i z szeroką ofertą cewek ATEX.

SYGNALIZATORY CIŚNIENIA

Oferujemy sygnalizatory elektromechaniczne i mechaniczne do zastosowań zarówno pneumatycznych, jak i hydraulicznych, a także do pracy z wszystkimi innymi mediami.

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

Nasza gama zaworów bezpieczeństwa obejmuje produkty, które w odpowiednich aplikacjach mogą osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa “e” (kat4) zgodnie z normą DIN EN ISO 13849-1 dla zastosowań niezwiązanych z bezpieczeństwem pras.

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA DO PRAS

Oferowana przez nas gama zaworów bezpieczeństwa do pras jest przeznaczona do zastosowania z pneumatycznymi układami sprzęgło/hamulec, a w odpowiednich aplikacjach mogą osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa “e” (kat4) zgodnie z normą DIN EN ISO 13849-1.

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source