Charakteryzują się wyjątkową wydajnością, są kompaktowe i lekkie, przy tym bardzo wytrzymałe i odpowiednie dla większości aplikacji przemysłowych.
SZYBSZE I ŁATWIEJSZE PODŁĄCZANIE
Obecnie oferujemy znaczne ulepszenie w naszych wyspach zaworowych - funkcja "podłącz i działaj". Teraz wyspy zaworowe serii VM IMI Norgren są lepiej skomunikowane dzięki PROFINET IRT i EtherNet/IP.
Wyspy zaworowe z serii VM są teraz dostępne w wersjach z korpusami zaworów o szerokości 10 mm i 15 mm o przepływie: odpowiednio 430 l/min i 1000 l/min. W odpowiedzi na opinie Klientów, dodaliśmy opcje sterowania, oprócz okablowania indywidualnego, obejmują także Multipole, Fieldbus oraz Industrial Ethernet.
Konfiguracja wysp zaworowych może obejmować od 4 do 16 stacji, z cewkami pojedynczymi lub podwójnymi, kilkoma typami przesterowania ręcznego i dla wielu średnic przewodów. W rezultacie liczba dostępnych konfiguracji przekracza 15 milionów.
Wciąż oferujemy wiodące na rynku wartości przepływu i niezawodność, z niemal nieograniczonymi konfiguracjami, a teraz również większy wybór opcji sterowania dla nieograniczonej wszechstronności i uniwersalności.