Wyniki dla 1 - 10 z 13

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B52G-2AD-DG1-RMN
Standard:NACE MR-0175, wersja 2002
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Zbiornik:Stal nierdzewna
Zakres ciśnienia:0.5 ... 10 bar

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Nr katalogowy:R05-200-RNLA
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Zakres ciśnienia:0.3 ... 8.6 bar
Manometr:bez

Manometry

Nr katalogowy:18-015-909
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi

Manometry

Nr katalogowy:18-015-913
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 6 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 87 psi

B38 Series aluminium filter/regulator, 1/4 NPT, 0.25-7 bar, manual drain, 25µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B38-200-B2KA
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Zbiornik:Aluminium
Zakres ciśnienia:0.25 ... 7 bar

R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Nr katalogowy:R05-232-RNLA
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Manometr:bez

Manometry

Nr katalogowy:18-015-905
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 25 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 362 psi

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B52G-2AD-AC1-RMN
Standard:NACE MR-0175, wersja 2002
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Zbiornik:Stal nierdzewna
Zakres ciśnienia:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B52G-2AD-DG1-FMN
Standard:NACE MR-0175, wersja 2002
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Zbiornik:Stal nierdzewna
Zakres ciśnienia:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B52G-2AD-AC1-FMN
Standard:NACE MR-0175, wersja 2002
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Zbiornik:Stal nierdzewna
Zakres ciśnienia:0.5 ... 10 bar
Wyniki dla 1 - 10 z 13