Wyniki dla 1 - 10 z 41

Popraw wyniki wyszukiwania

Gauges

Nr katalogowy:18-015-989
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-013
Wielkość przyłącza:R1/8
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-990
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 4 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 58 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-885
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 6 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 87 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-027
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:50 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-012
Wielkość przyłącza:R1/8
Ciśnienie (bar):0 ... 6 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 87 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-011
Wielkość przyłącza:R1/8
Ciśnienie (bar):0 ... 4 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 58 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-991
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 1.6 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 23 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.16 MPa

Manometry

Nr katalogowy:18-015-995
Wielkość przyłącza:G1/8A
Średnica znamionowa:50 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 4 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 58 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.4 MPa

Manometry

Nr katalogowy:18-015-993
Wielkość przyłącza:G1/8A
Średnica znamionowa:50 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa
Wyniki dla 1 - 10 z 41