SIŁOWNIKI

Siłowniki pneumatyczne, określane często jako cylindry pneumatyczne lub napędy pneumatyczne, to produkty zapewniające ruch i siłę w systemach automatyki przemysłowej. Firma Norgren posiada jedną z najbardziej kompleksowych ofert obejmujących zarówno cylindry jednostronnego działania, jak i cylindry dwustronnego działania, a także akcesoria do nich.

Gama naszych siłowników liniowych obejmuje od siłowników kompaktowych do siłowników o wysokiej wydajności, od siłowników beztłoczyskowych do siłowników okrągłych, od energooszczędnych siłowników IVAC do siłowników ze stali nierdzewnej odpornych na korozję. Do produktów tych oferujemy szeroki zakres akcesoriów, w tym kontaktrony, przełączniki półprzewodnikowe oraz jeden z najszerszych zakresów mocowań siłowników przemysłowych oferowanych w branży.

Popraw wyniki wyszukiwania

Średnica siłownika (metryczna)

ISOLine™ Profile & Tie-Rod Cylinders

This is the most popular linear actuator found within Industrial Automation. Our range of ISO Linear actuators conforms to the latest ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01 standards as well as the previous ISO 6431.

Więcej informacji

Siłowniki okrągłe

Nasza gama siłowników okrągłych obejmuje zakres średnic od 8 do 63 mm oraz siłowniki zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego działania.

Więcej informacji

Siłowniki kompaktowe

Oferujemy trzy gamy siłowników kompaktowych: standardową wersję ISO, nasz standardowy odpowiednik oraz siłowniki mocujące.

Więcej informacji

Siłowniki beztłoczyskowe LINTRA

Lintra Plus to nasza gama bardzo wszechstronnych beztłoczyskowych siłowników liniowych łączących niewielką masę z dużą wytrzymałością.

Więcej informacji

Siłowniki z prowadnicą i podwójnym tłoczyskiem

Nasza gama suwaków liniowych oraz siłowników z prowadnicą jest wyposażona w wysokiej jakości łożyska i elementy suwne zapewniające długi czas niezawodnej eksploatacji.

Więcej informacji

Siłowniki obrotowe

Nasza gama siłowników obrotowych zapewnia ruch kątowy i jest oferowana w wersjach wykonanych w technologii zębatkowej albo w technologii łopatkowej, zależnie od wymagań w zakresie momentu obrotowego.

Więcej informacji

Stal nierdzewna

Oferujemy siłowniki ze stali nierdzewnej zarówno w wersji okrągłej zgodnej z normą ISO 6342, jak i w wersji szpilkowej zgodnej z normą ISO 15552.

Więcej informacji

Siłowniki mieszkowe

Nasze siłowniki mieszkowe wyróżniają się kompaktowymi rozmiarami zapewniającymi łatwą instalację, przy zachowaniu wysokiej wartości mocy i stosunkowo krótkim skoku.

Więcej informacji

Czujniki magnetyczne

Znormalizowaliśmy naszą gamę przełączników pozycji M/50, dostępnych w postaci przełączników kontaktronowych albo półprzewodnikowych, które są montowane na naszych najważniejszych seriach siłowników liniowych bezpośrednio lub przez adapter.

Więcej informacji