ISOLine™ Profile & Tie-Rod Cylinders

The most popular linear actuator found within Industrial Automation, is offered in both profile and tie-rod options giving complete interchangeability with other manufacturers. Our range of ISO cylinders conforms to the latest ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01 standards as well as the previous ISO 6341 with a full 2 year warranty.

ISO actuators offer one of the most comprehensive range of mountings in the industry, as well as numerous options including heat resistant high temperature versions, low friction options and various piston rod materials, all helping to maintain this linear actuator as one of our most widely used pneumatic cylinders offering you high performance with long life and continuous service.

Popraw wyniki wyszukiwania

Wielkość przyłącza

Niemagnetyczny lub magnetyczny

Średnica siłownika (metryczna)

Skok (metryczny)

Standard

ISOLine™ Profile Cylinders

This cylinder’s shaped profile barrel provides a clean appearance and enables direct assembly for flush-mounted switches.

Więcej informacji

ISOLine™ Tie-Rod Cylinders

This cylinder is of robust tie-rod construction, ideal for industrial applications. Available with a wide choice of variants, options, and mountings, it can be adapted to solve the most difficult actuation challenges.

Więcej informacji

ISO Large Bore Tie-Rod Cylinders

This cylinder is of robust tie-rod construction, ideal for industrial applications.

Więcej informacji

Filtr wyszukiwania

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 100mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/100
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):100.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 125mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/125
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):125.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 160mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/160
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):160.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 200mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/200
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):200.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 250mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/250
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):250.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 320mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/320
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):320.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 400mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/400
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):400.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 500mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/500
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):500.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 160mm diameter, 80mm stroke

Nr katalogowy:RA/8160/M/80
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):80.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):160 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator

ISO tie rod double acting cylinder, 200mm diameter, 100mm stroke

Nr katalogowy:RA/8200/M/100
Praca:Dwustronnego działania
Standard:NFE 49-003-1
Skok (metryczny):100.0
Wielkość przyłącza:G3/4
Średnica siłownika (metryczna):200 mm
Seria:ISO/VDMA Actuator