ISOLine™ Profile & Tie-Rod Cylinders

The most popular linear actuator found within Industrial Automation, is offered in both profile and tie-rod options giving complete interchangeability with other manufacturers. Our range of ISO cylinders conforms to the latest ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01 standards as well as the previous ISO 6341 with a full 2 year warranty.

ISO actuators offer one of the most comprehensive range of mountings in the industry, as well as numerous options including heat resistant high temperature versions, low friction options and various piston rod materials, all helping to maintain this linear actuator as one of our most widely used pneumatic cylinders offering you high performance with long life and continuous service.

Popraw wyniki wyszukiwania

Średnica siłownika (metryczna)

Niemagnetyczny lub magnetyczny

Wielkość przyłącza

Skok (metryczny)

ISOLine™ Profile Cylinders

This cylinder’s shaped profile barrel provides a clean appearance and enables direct assembly for flush-mounted switches.

Więcej informacji

ISOLine™ Tie-Rod Cylinders

This cylinder is of robust tie-rod construction, ideal for industrial applications. Available with a wide choice of variants, options, and mountings, it can be adapted to solve the most difficult actuation challenges.

Więcej informacji

ISO Large Bore Tie-Rod Cylinders

This cylinder is of robust tie-rod construction, ideal for industrial applications.

Więcej informacji

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 63mm, skok 160mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802063/M/160
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):160.0
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 80mm, skok 200mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802080/M/200
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):200.0
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):80 mm

Siłownik szpilkowy ISOLine, średnica 50mm, skok 50mm, ISO15552

Nr katalogowy:RA/802050/M/50
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):50.0
Wielkość przyłącza:G1/4
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 80mm, skok 80mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802080/M/80
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):80.0
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):80 mm

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 80mm, skok 160mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802080/M/160
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):160.0
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):80 mm

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 80mm, skok 100mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802080/M/100
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):100.0
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):80 mm

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 80mm, skok 250mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802080/M/250
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):250.0
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):80 mm

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 50mm, skok 200mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802050/M/200
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):200.0
Wielkość przyłącza:G1/4
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Siłownik szpilkowy ISOLine, średnica 50mm, skok 80mm, ISO15552

Nr katalogowy:RA/802050/M/80
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):80.0
Wielkość przyłącza:G1/4
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Siłownik profilowy ISOLine, średnica 63mm, skok 250mm, ISO15552

Nr katalogowy:PRA/802063/M/250
Praca:Dwustronnego działania
Standard:ISO 15552
Skok (metryczny):250.0
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):63 mm