Elektryczne siłowniki tłoczyskowe

Elektryczne siłowniki tłoczyskowe

Norgren ELION

Tłoczyskowe siłowniki elektryczne

Seria elektrycznych tłoczyskowych siłowników liniowych zgodnych z normą ISO, z silnikami lub bez, w 6 średnicach tłoka, z 2 opcjami montażu silnika.


  • Dokładność i powtarzalność
    Śruba kulowa i serwonapęd zapewniają dokładne i powtarzalne pozycjonowanie
  • Długa żywotność
    Śruba kulowa i mechanizmy łożyskowe gwarantują wysoką trwałość
  • Łatwa instalacja
    Siłowniki są zgodne z normą ISO 15552 z szeroką gamą odpowiednich mocowań
  • Monitorowanie wydajności
    Zintegrowane czujniki i przełączniki zewnętrzne monitorują wydajność siłowników i umożliwiają prewencyjną konserwację
  • Oszczędność energii
    Komponenty elektromechaniczne efektywnie przetwarzają energię elektryczną na energię mechaniczną. Zasilane są tylko wtedy, gdy wymagany jest ruch, co zmniejsza zużycie energii i koszty eksploatacji.
  • Bezpieczeństwo w eksploatacji
    Serwonapęd z opcjonalnym zintegrowanym hamulcem zapewnia blokadę siłownika w przypadku utraty zasilania
  • Stopień ochrony IP65
    Stopień ochrony IP65 zabezpiecza przed całkowitym wnikaniem kurzu i strumieniem wody pod niskim ciśnieniem lanym z dowolnego kierunku. Dzięki temu elektryczne siłowniki tłoczyskowe Norgren ELION w wersji IP65 mogą być stosowane w aplikacjach narażonych na wysokie zapylenie lub kontakt z wodą
  • Inteligentna konfiguracja online
    Konfigurator online umożliwia szybki i łatwy dobór produktu w oparciu o dane aplikacji Klienta
  • Kompatybilność z silnikami innych producentów
    Siłowniki elektryczne Norgren ELION mogą być konfigurowane z silnikami innych producentów. Służymy wsparciem w doborze właściwego interfejsu zgodnego z potrzebami Klientów.

 

 

Specyfikacja techniczna

  • Siłowniki śrubowe z silnikiem lub bez
  • 6 średnic tłoka
  • 2 opcje montażu silnika
  • Zgodność z normą ISO 15552
  • Stopień ochrony IP65 (opcjonalnie)
  • Szeroka gama silników, napędów i akcesoriów

Opcje

  • Wydłużone tłoczysko
  • Tłoczysko z gwintem wewnętrznym
  • Mieszki tłoczyska
Konfigurator siłowników elektrycznych

Konfigurator online umożliwia dobór siłownika dostosowanego do indywidualnych wymagań Klienta.

Można dokonać konfiguracji siłownika  używając danych aplikacji, takich jak odległość, obciążenie i prędkość oraz parametrów produktu, takich jak średnica tłoka, długość skoku i mocowanie.

Instrukcja obsługi i pliki konfiguracyjne

Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej instalacji i konfiguracji siłownika na aplikacji. Do pobrania dostępne są również pliki konfiguracyjne.

"Biała Księga"

Dobór odpowiedniego siłownika dla aplikacji jest często skomplikowany nawet dla producentów maszyn i urządzeń, którzy muszą wziąć pod uwagę nie tylko wszystkie parametry techniczne aplikacji, ale także wybrać najbardziej opłacalne i energooszczędne rozwiązanie.

Nasza "Biała księga" zawiera praktyczną listę kontrolną, dzięki której możesz bez obaw wybrać najlepsze rozwiązanie - elektryczne lub pneumatyczne.

Konfigurator CAD

Jeśli wiesz jakiego produktu potrzebujesz, wówczas nasz Konfigurator CAD umożliwia dobór siłownika przy użyciu parametrów produktu, dodanie mocowań i akcesoriów oraz pobranie konfiguracji w różnych formatach CAD.

System obsługuje ponad 60 formatów CAD, w tym AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX i Catia.


Silniki

Siłowniki elektryczne Norgren ELION są uzupełnione o szereg silników AC wysokiej jakości. Silniki mogą być montowane osiowo lub równolegle. Oferujemy szeroki zakres dla momentu obrotowego od 0,16 Nm do 10,5 Nm oraz wybór opcji sprzężenia zwrotnego.

Specyfikacja techniczna

  • Zakres momentu obrotowego: od 0,16 Nm do 10,5 Nm
  • Opcjonalnie hamulec przytrzymujący
  • Rozmiar flanszy zgodnie z IEC-72-1
  • Stopień ochrony IP65
  • Mała bezwładność
  • Zgodność z UL/CUL, CE i RoHS

Napędy

Siłowniki elektryczne Norgren ELION są dostępne z szeregiem serwonapędów oferujących maksymalną wydajność przy minimalnych wymiarach. Minimalne zużycie energii i wyjątkowa moc w porównaniu do wymiarów, sprawiają, że są to jedne z najmniejszych serwonapędów na rynku.

Specyfikacja techniczna

  • Dostępne 3 warianty zasilania od 200 V do 400 V
  • Obsługa protokołów EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, DeviceNet oraz CANopen
  • Niskie zużycie energii
  • Czas trwania cyklu 250 µs
  • Wbudowana komunikacja RS485

Więcej informacji

Pobierz potrzebne informacje techniczne