Technologie produktów
Przygotowanie powietrza
Filtry, regulatory ciśnienia, smarownice i inne elementy związane z przygotowaniem powietrza.
OdkryjNapędy Elektryczne
Szeroka oferta napędów elektrycznych zapewniających wysoką precyzję i wydajność, odpowiednich dla większości aplikacji przemysłowych.
ODKRYJKomunikacja
IO-Link rewolucjonizuje automatykę, oferując ustandaryzowany interfejs komunikacyjny.
OdkryjInnowacje
Wyspy zaworowe serii VR
Elastyczność i modułowość osiągnęły nowy poziom dzięki wyspom zaworowym VR.
OdkryjSystemy wieloosiowe
Systemy wieloosiowe i systemy suwnic bramowych są projektowane na zamówienie pod kątem konkretnych wyzwań i zastosowań.
OdkryjExcelon® Plus
Najnowsza generacja urządzeń do przygotowania powietrza dostępna w dwóch rozmiarach korpusu i czterech rozmiarach przyłączy z opcjonalną obsługą standardu IO-Link.
OdkryjPołączone obwody
Standard IO-Link rewolucjonizuje automatykę przemysłową, ponieważ umożliwia stosowanie znormalizowanego i płynnego interfejsu komunikacyjnego dla wszystkich urządzeń z IO-Link, który upraszcza montaż i funkcje diagnostyki.
ODKRYJOdkryj
Rewolucja w zaworach dozujących napoje: Odpowiedź na wyzwanie związane z osadzaniem się kamienia
W przemyśle spożywczym precyzja i niezawodność są podstawą jakości. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować pakiet rozwiązań do kontroli płynów, które nie tylko sprostają tym wyzwaniom, ale także na nowo zdefiniują standardy dozowania napojów.
Optymalizacja zużycia sprężonego powietrza w dużym centrum dystrybucyjnym
Dowiedz się, w jaki sposób międzynarodowy producent silników zmniejszył zużycie sprężonego powietrza o 10% w swoim centrum dystrybucyjnym w Amsterdamie dzięki butli IMI Norgren IVAC.
Ile można zaoszczędzić dzięki inteligentnej wyspie zaworowej?
Wraz z rosnącymi cenami energii, producenci przemysłowi i producenci OEM znaleźli się pod większą niż kiedykolwiek presją, aby zoptymalizować swoje działania. Każdy komponent musi działać idealnie. Przestoje muszą być zminimalizowane, a przestoje nieplanowane należy prawie w pełni wyeliminować.
Ekonomiczne, wydajne i higieniczne zintegrowane siłowniki przekształcające żywność i napoje
Dowiedz się, w jaki sposób optymalizacja wykorzystania sprężonego powietrza dzięki zintegrowanym zaworom i siłownikom może obniżyć koszty i zwiększyć wydajność w zakładzie produkcji żywności i napojów. W tym zaciekle konkurencyjnym sektorze nic dziwnego, że firmy z branży spożywczej szukają sposobów na zwiększenie wydajności swoich działań.