Zawory procesowe

Zawory procesowe są stosowane w miejscach, gdzie występuje przepływ medium przez zawór. Znajdują one zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, począwszy od medycznych, a skończywszy na procesowych. Zastosowania procesowe można określić jako przemieszczanie się płynów i/lub ciał stałych wewnątrz rury w obrębie układu – w charakterze medium może występować sprężone powietrze, ale także inne substancje, w tym kwasy, zasady, paliwa, gazy lub para wodna.

Dla powyższych zastosowań posiadamy szeroką ofertę wysokiej jakości zaworów procesowych naszych wiodących marek w branży, tj. Buschjost, FAS, Herion oraz Maxseal. Nasz szeroki wachlarz rozwiązań dla przemysłu procesowego rozciąga się od miniaturowych zaworów elektromagnetycznych, po duże zawory kołnierzowe, wykonane z szerokiej gamy materiałów, w tym z mosiądzu, anodyzowanego aluminium i stali nierdzewnej.

Popraw wyniki wyszukiwania

Wielkość przyłącza

Funkcja

Uszczelnienie gniazda

Zakresu

Zawory elektromagnetyczne z ciśnieniem różnicowym

Zawory te działają przy występowaniu ciśnienia różnicowego, co umożliwia wykorzystanie energii ciśnienia płynu roboczego do otwierania i zamykania zaworu. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii i utrzymanie wyższego ciśnienia w systemie.

Więcej informacji

Zawory elektromagnetyczne bez ciśnienia różnicowego

Zawory elektromagnetyczne bez ciśnienia różnicowego nie wymagają ciśnienia roboczego ani różnicowego w systemie, aby otworzyć się lub zamknąć oraz działają przy ciśnieniu od 0 bar wzwyż.

Więcej informacji

Zawory do regeneracji filtrów pyłowych

Zawory te zapewniają silne podmuchy powietrza przepływające przez zanieczyszczony filtr, powodując wydmuchiwanie kurzu i luźnych zanieczyszczeń poza obręb filtra. Zawory do regeneracji filtrów pyłowych z funkcją wydmuchiwania powietrza zostały opracowane w celu zapewnienia skutecznego i taniego czyszczenia.

Więcej informacji

Zawory gniazdowe skośne uruchamiane ciśnieniem

Te zawory o mocnej budowie są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak utrzymanie temperatury w przypadkach, w których wymagana jest odporność na działanie agresywnych substancji lub w sytuacjach, w których konieczna jest regulacja przepływu płynów o wysokim stopniu lepkości i zanieczyszczenia.

Więcej informacji