0882320000000000

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C24470628

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 3/8"

    Item: C24470628

    C24470628
    Więcej
    C24250628

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/4" NPT, 3/8"

    Item: C24250628

    C24250628
    Więcej

    Connectors

    0523058000000000

    Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523058000000000

    0523058000000000
    Więcej
    0523053000000000

    Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523053000000000

    0523053000000000
    Więcej
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Item: 0523052000000000

    0523052000000000
    Więcej
    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Item: 0523057000000000

    0523057000000000
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570110000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0570110000000000

    0570110000000000
    Więcej

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interfejs PROFINET, 1 wtyczka 5-pinowa M12 x 1, 11 gniazd 5-pinowych M12 x 1

    Item: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Więcej
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Moduł wejścia/wyjścia IO-Link, Standard, 1 wtyczka 4-pinowa M12 x 1, 8 gniazd 4-pinowe M12 x 1

    Item: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Więcej
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interfejs EtherNet/IP, 1 wtyczka 5-pinowa M12 x 1, 11 gniazd 5-pinowych M12 x 1

    Item: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Więcej
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Moduł wejścia/wyjścia IO-Link, zasilanie pomocnicze, 2 wtyczki 4-pinowe M12 x 1, 8 gniazd 4-pinowych M12 x 1

    Item: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 0882320000000000