100600400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Similar

    C00600400

    Pneufit C push-in fitting, union, tee, 4mm

    Item: C00600400

    C00600400
    Więcej
    D00600400

    Seria Pneufit D Acetal, Trójnik T, OD 4mm

    Item: D00600400

    D00600400
    Więcej
    M00600400

    Trójnik miniaturowy na przewód 4 mm

    Item: M00600400

    M00600400
    Więcej
    S00600400L

    Trójnik gładki seria Pneufit S, O/D 4mm

    Item: S00600400L

    S00600400L
    Więcej

    Tubing

    PA2-0004025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Więcej
    PA2-0004100

    Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Więcej
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Item: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 100600400