2492931305302400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D24250748

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, 1/2" OD - 1/2 NPT

    Item: D24250748

    D24250748
    Więcej
    C24470748

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/2" NPT, 1/2"

    Item: C24470748

    C24470748
    Więcej
    124670748

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/2" NPT, 1/2"

    Item: 124670748

    124670748
    Więcej

    Akcesoria

    0881400000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 1-16 bar

    Item: 0881400000000000

    0881400000000000
    Więcej

    Electrical Plugs

    0680003000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0680003000000000

    0680003000000000
    Więcej
    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej

    Silencers

    0016422000000000

    Safety silencer for XSz 10, M5

    Item: 0016422000000000

    0016422000000000
    Więcej

    Solenoid Coils

    0000000305302400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form B, 24 V DC

    Item: 0000000305302400

    0000000305302400
    Więcej

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Item: PB0057100

    PB0057100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 2492931305302400