2622300305202400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Connectors

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej
    0680003000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0680003000000000

    0680003000000000
    Więcej

    Silencers

    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    Więcej

    Solenoid Coils

    0000000305202400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form B, 24 V DC

    Item: 0000000305202400

    0000000305202400
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Więcej
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Item: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Więcej
    PS0008025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0008025

    PS0008025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 2622300305202400