2623300305202400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Connectors

    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Item: 0523057000000000

    0523057000000000
    Więcej
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Item: 0523052000000000

    0523052000000000
    Więcej
    0523058000000000

    Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523058000000000

    0523058000000000
    Więcej
    0523053000000000

    Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523053000000000

    0523053000000000
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej
    0680003000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0680003000000000

    0680003000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Item: 0540593000000000

    0540593000000000
    Więcej

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Item: 0612790000000000

    0612790000000000
    Więcej
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Item: 0612791000000000

    0612791000000000
    Więcej

    Silencers

    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    Więcej

    Solenoid Coils

    0000000305202400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form B, 24 V DC

    Item: 0000000305202400

    0000000305202400
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Więcej
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Item: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Więcej
    PS0008025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0008025

    PS0008025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 2623300305202400