2623500305202400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    D02251248

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 12mm - G1/2

    Item: D02251248

    D02251248
    Więcej
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Item: C02471248

    C02471248
    Więcej
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Item: 102671048

    102671048
    Więcej

    Connectors

    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Item: 0523057000000000

    0523057000000000
    Więcej
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Item: 0523052000000000

    0523052000000000
    Więcej
    0523058000000000

    Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523058000000000

    0523058000000000
    Więcej
    0523053000000000

    Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523053000000000

    0523053000000000
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej
    0680003000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0680003000000000

    0680003000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Item: 0540593000000000

    0540593000000000
    Więcej

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Item: 0612790000000000

    0612790000000000
    Więcej
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Item: 0612791000000000

    0612791000000000
    Więcej

    Silencers

    M/S4

    Porous plastic silencer, G1/2

    Item: M/S4

    M/S4
    Więcej

    Solenoid Coils

    0000000305202400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form B, 24 V DC

    Item: 0000000305202400

    0000000305202400
    Więcej

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Item: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Więcej
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Więcej
    PS0012025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0012025

    PS0012025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 2623500305202400