2636065421123050

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

Fittings

D02250828

Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

Item: D02250828

D02250828
Więcej
C02470828

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

Item: C02470828

C02470828
Więcej
102670828

Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

Item: 102670828

102670828
Więcej

Electrical Plugs

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Item: 0570275000000000

0570275000000000
Więcej

Silencers

M/S2

Porous plastic silencer, G1/4

Item: M/S2

M/S2
Więcej
0613422000000000

Osłona wydechu, G1/4, 1/4 NPT

Item: 0613422000000000

0613422000000000
Więcej

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Item: PE2-0008100

PE2-0008100
Więcej
PA2-0008025C

Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

Item: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Więcej
PS0008025

Bardzo elastyczny przewód nylonowy

Item: PS0008025

PS0008025
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej

Zawory

2636065000000000

Zawór elektromagnetyczny Inline serii 26360, G1/4, 5/2, uruchamiany cewką / powrót sprężyną pneumatyczną, bez cewki

Item: 2636065000000000

2636065000000000
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • 2636065421123050