8020765024523050

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej

    Silencers

    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    Więcej
    0613422000000000

    Osłona wydechu, G1/4, 1/4 NPT

    Item: 0613422000000000

    0613422000000000
    Więcej

    Solenoid Coils

    0000000024523050

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form A, 230 V AC

    Item: 0000000024523050

    0000000024523050
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
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
    Zawory

    8020765000000000

    80207 series Inline solenoid valve, G1/4, 3/2, NC, solenoid pilot / air spring

    Item: 8020765000000000

    8020765000000000
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 8020765024523050