9710002303900000

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

Fittings

D02250828

Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

Item: D02250828

D02250828
Więcej
C02470828

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

Item: C02470828

C02470828
Więcej
102670828

Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

Item: 102670828

102670828
Więcej

Connectors

0523058000000000

Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

Item: 0523058000000000

0523058000000000
Więcej
0523053000000000

Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

Item: 0523053000000000

0523053000000000
Więcej
0523057000000000

Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

Item: 0523057000000000

0523057000000000
Więcej
0523052000000000

Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

Item: 0523052000000000

0523052000000000
Więcej

Electrical Plugs

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Item: 0570275000000000

0570275000000000
Więcej
0663303000000000

Wtyczka z prostownikiem

Item: 0663303000000000

0663303000000000
Więcej
0680003000000000

Wtyczka z prostownikiem

Item: 0680003000000000

0680003000000000
Więcej

Przyłącza płytowe

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Item: 0540593000000000

0540593000000000
Więcej

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Item: 0612790000000000

0612790000000000
Więcej
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Item: 0612791000000000

0612791000000000
Więcej

Silencers

M/S1

Porous plastic silencer, G1/8

Item: M/S1

M/S1
Więcej

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Item: PE2-0008100

PE2-0008100
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
Zawory

9710002000000000

97100 series Namur interface solenoid valve, G1/4, 5/2 or 3/2, solenoid pilot / spring return

Item: 9710002000000000

9710002000000000
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • 9710002303900000