9710515420123050

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

Fittings

D24250428

Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, 1/4" OD - 1/4 NPT

Item: D24250428

D24250428
Więcej
C24470428

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

Item: C24470428

C24470428
Więcej
124670428

Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

Item: 124670428

124670428
Więcej

Electrical Plugs

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Item: 0570275000000000

0570275000000000
Więcej
0663303000000000

Wtyczka z prostownikiem

Item: 0663303000000000

0663303000000000
Więcej

Przyłącza płytowe

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Item: 0540593000000000

0540593000000000
Więcej

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Item: 0612790000000000

0612790000000000
Więcej
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Item: 0612791000000000

0612791000000000
Więcej

Silencers

C/S2

Porous plastic muffler, C/S2, 1/4" NPT

Item: C/S2

C/S2
Więcej
MS002A

Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

Item: MS002A

MS002A
Więcej
0613422000000000

Osłona wydechu, G1/4, 1/4 NPT

Item: 0613422000000000

0613422000000000
Więcej

Solenoid Coils

0000000420123050

Zapasowa cewka

Item: 0000000420123050

0000000420123050
Więcej

Tubing

PB0054100

Nylon tubing, natural, 1/4"

Item: PB0054100

PB0054100
Więcej
PW0054100

Polyurethane tube, natural, 1/4"

Item: PW0054100

PW0054100
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej

Zawory

9710515000000000

97105 series Namur interface solenoid valve, 1/4" NPT, 5/2 or 3/2, solenoid pilot / spring return

Item: 9710515000000000

9710515000000000
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • 9710515420123050