9710559208600500

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

Fittings

D02251248

Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 12mm - G1/2

Item: D02251248

D02251248
Więcej
C02471248

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

Item: C02471248

C02471248
Więcej
102671048

Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

Item: 102671048

102671048
Więcej

Electrical Plugs

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Item: 0570275000000000

0570275000000000
Więcej
0663303000000000

Wtyczka z prostownikiem

Item: 0663303000000000

0663303000000000
Więcej

Przyłącza płytowe

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Item: 0540593000000000

0540593000000000
Więcej

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Item: 0612790000000000

0612790000000000
Więcej
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Item: 0612791000000000

0612791000000000
Więcej

Silencers

M/S4

Porous plastic silencer, G1/2

Item: M/S4

M/S4
Więcej
T40C4800

Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

Item: T40C4800

T40C4800
Więcej
0613423000000000

Osłona wydechu, G1/2, 1/2 NPT

Item: 0613423000000000

0613423000000000
Więcej

Tubing

PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Item: PE2-0012100

PE2-0012100
Więcej
PA2-0012025C

Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

Item: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Więcej
PS0012025

Bardzo elastyczny przewód nylonowy

Item: PS0012025

PS0012025
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • 9710559208600500