9710705076302400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej
    0663303000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0663303000000000

    0663303000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Item: 0540593000000000

    0540593000000000
    Więcej

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Item: 0612790000000000

    0612790000000000
    Więcej
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Item: 0612791000000000

    0612791000000000
    Więcej

    Silencers

    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    Więcej
    T40C2800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/4

    Item: T40C2800

    T40C2800
    Więcej
    0613422000000000

    Osłona wydechu, G1/4, 1/4 NPT

    Item: 0613422000000000

    0613422000000000
    Więcej

    Solenoid Coils

    0000000076302400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form A, 24 V DC

    Item: 0000000076302400

    0000000076302400
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Więcej
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Item: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Więcej
    PS0008025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0008025

    PS0008025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej

    Zawory

    9710705000000000

    97105 series Namur interface solenoid valve, G1/4, 5/2 or 3/2, solenoid pilot / spring return

    Item: 9710705000000000

    9710705000000000
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 9710705076302400