9711042000000000

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D24250428

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, 1/4" OD - 1/4 NPT

    Item: D24250428

    D24250428
    Więcej
    C24470428

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

    Item: C24470428

    C24470428
    Więcej
    124670428

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

    Item: 124670428

    124670428
    Więcej

    Connectors

    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Item: 0523057000000000

    0523057000000000
    Więcej
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Item: 0523052000000000

    0523052000000000
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej
    0663303000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0663303000000000

    0663303000000000
    Więcej
    0680003000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0680003000000000

    0680003000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    2221102000000000

    Płyta przyłączeniowa na 2 zawory V61lub 97100

    Item: 2221102000000000

    2221102000000000
    Więcej
    2221103000000000

    Płyta przyłączeniowa na 3 zawory V61

    Item: 2221103000000000

    2221103000000000
    Więcej
    2221104000000000

    Płyta przyłączeniowa do zaworów serii V61,4 poz.

    Item: 2221104000000000

    2221104000000000
    Więcej
    2221106000000000

    Płyta przyłączeniowa na 6 zaworów V61

    Item: 2221106000000000

    2221106000000000
    Więcej
    2221112000000000

    Płyta przyłączeniowa do zaworów serii V61, 12 pozycji

    Item: 2221112000000000

    2221112000000000
    Więcej

    Silencers

    C/S2

    Porous plastic muffler, C/S2, 1/4" NPT

    Item: C/S2

    C/S2
    Więcej

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Item: PB0054100

    PB0054100
    Więcej
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Item: PW0054100

    PW0054100
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 9711042000000000