9712000303602400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02250828

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    Więcej
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    Więcej

    Connectors

    0523058000000000

    Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523058000000000

    0523058000000000
    Więcej
    0523053000000000

    Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523053000000000

    0523053000000000
    Więcej
    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Item: 0523057000000000

    0523057000000000
    Więcej
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Item: 0523052000000000

    0523052000000000
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej
    0663303000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0663303000000000

    0663303000000000
    Więcej
    0680003000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0680003000000000

    0680003000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Item: 0540593000000000

    0540593000000000
    Więcej

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Item: 0612790000000000

    0612790000000000
    Więcej
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Item: 0612791000000000

    0612791000000000
    Więcej

    Silencers

    M/S1

    Porous plastic silencer, G1/8

    Item: M/S1

    M/S1
    Więcej

    Solenoid Coils

    0000000303602400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form A, 24 V DC

    Item: 0000000303602400

    0000000303602400
    Więcej

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
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
    Zawory

    9712000000000000

    97100 series Namur interface solenoid valve, G1/4, 5/3, APB, Solenoid pilot / solenoid pilot

    Item: 9712000000000000

    9712000000000000
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 9712000303602400