9713735420002400

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

Fittings

D02250828

Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 8mm - G1/4

Item: D02250828

D02250828
Więcej
C02470828

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

Item: C02470828

C02470828
Więcej
102670828

Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

Item: 102670828

102670828
Więcej

Electrical Plugs

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Item: 0570275000000000

0570275000000000
Więcej
0663303000000000

Wtyczka z prostownikiem

Item: 0663303000000000

0663303000000000
Więcej

Przyłącza płytowe

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Item: 0540593000000000

0540593000000000
Więcej

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Item: 0612790000000000

0612790000000000
Więcej
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Item: 0612791000000000

0612791000000000
Więcej

Silencers

M/S2

Porous plastic silencer, G1/4

Item: M/S2

M/S2
Więcej
T40C2800

Quietaire sintered bronze silencer, G1/4

Item: T40C2800

T40C2800
Więcej
0613422000000000

Osłona wydechu, G1/4, 1/4 NPT

Item: 0613422000000000

0613422000000000
Więcej

Solenoid Coils

0000000420002400

Zapasowa cewka 4200

Item: 0000000420002400

0000000420002400
Więcej

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Item: PE2-0008100

PE2-0008100
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
Zawory

9713735000000000

97105 series Inline solenoid valve, G1/4, 3/2, NC, solenoid pilot / spring return

Item: 9713735000000000

9713735000000000
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • 9713735420002400