9713755000000000

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    D02251248

    Seria Pneufit D Acetal, Złączka prosta męska, OD 12mm - G1/2

    Item: D02251248

    D02251248
    Więcej
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Item: C02471248

    C02471248
    Więcej
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Item: 102671048

    102671048
    Więcej

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    Więcej
    0663303000000000

    Wtyczka z prostownikiem

    Item: 0663303000000000

    0663303000000000
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Item: 0540593000000000

    0540593000000000
    Więcej

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Item: 0612790000000000

    0612790000000000
    Więcej
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Item: 0612791000000000

    0612791000000000
    Więcej

    Silencers

    M/S4

    Porous plastic silencer, G1/2

    Item: M/S4

    M/S4
    Więcej
    T40C4800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

    Item: T40C4800

    T40C4800
    Więcej
    0613423000000000

    Osłona wydechu, G1/2, 1/2 NPT

    Item: 0613423000000000

    0613423000000000
    Więcej

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Item: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Więcej
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Więcej
    PS0012025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0012025

    PS0012025
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • 9713755000000000