D02250428

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Similar

102250428

Pneufit 10 push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 4mm

Item: 102250428

102250428
Więcej
C02250428

Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 4mm

Item: C02250428

C02250428
Więcej
E02250428

Złączka prosta seria Pneufit E, O/D 4mm, G1/4 (zewnętrzny i wewnętrzny sześciokąt)

Item: E02250428

E02250428
Więcej
S02250428

Złączka prosta seria Pneufit S, O/D 4mm, G1/4

Item: S02250428

S02250428
Więcej

Tubing

PA2-0004025C

Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

Item: PA2-0004025C

PA2-0004025C
Więcej
PA2-0004100

Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

Item: PA2-0004100

PA2-0004100
Więcej
PE2-0004200

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

Item: PE2-0004200

PE2-0004200
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • D02250428