D02251038

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Similar

102251038

Pneufit 10 push-in fitting, adaptor, straight, G3/8, 10mm

Item: 102251038

102251038
Więcej
C02251038

Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G3/8, 10mm

Item: C02251038

C02251038
Więcej
E02251038

Złączka prosta seria Pneufit E, O/D 10mm, G3/8 (zewnętrzny i wewnętrzny sześciokąt)

Item: E02251038

E02251038
Więcej
S02251038

Złączka prosta seria Pneufit S, O/D 10mm, G3/8

Item: S02251038

S02251038
Więcej

Tubing

PA2-0010025C

Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

Item: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Więcej
PA2-0010100

Polyamide tube, natural, 100m, 10mm/7.5mm

Item: PA2-0010100

PA2-0010100
Więcej
PE2-0010100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

Item: PE2-0010100

PE2-0010100
Więcej
M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • D02251038