Precyzyjne zespoły z osią liniową wyróżniają się wyjątkową elastycznością i modułowym wykonaniem z najwyższej jakości profili, prowadnic, napędów i akcesoriów.
Każdą oś liniową można indywidualnie skonfigurować i zmodyfikować. Oprócz zespołów standardowych oferujemy części ze stali nierdzewnej lub części wzmocnione przystosowane do zastosowań związanych z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym (ATEX), przetwórstwem żywności i clean roomami. Oferujemy ponadto szeroką gamę akcesoriów, takiego jak silniki, napędy, wały przyłączeniowe, przełączniki, reduktory do przekładni, hamulce bezpieczeństwa, łańcuchowe prowadniki kablowe i inne elementy, dzięki którym można dostosować oś liniową do konkretnych zastosowań.Oś liniowa z napędem z paskiem zębatym
Oś liniowa z napędem z paskiem zębatym może znaleźć zastosowanie w każdej branży i w rozmaitych systemach. Częstotliwość i odległość przenoszenia obrabianych przedmiotów nie mają znaczenia – zespoły liniowe z napędem pasowym są doskonałe do wykonywania zadań związanych z szybkim transportem wewnętrznym i pozycjonowaniem. Oś liniowa jest napędzana wzmocnionym stalą paskiem zębatym, który przemieszcza lekkie lub ciężkie ładunku od punktu A do punktu B w docelowym czasie cyklu. Wyróżniają się dużą prędkością pracy i dają imponujące rezultaty nawet przy dużych skokach. Do pozycjonowania karetki, w zależności od serii produktu i wymagań związanych z zastosowaniem, służy prowadnica rolkowa lub szynowa.

Oś liniowa z napędem wrzecionowym
Oś liniowa z napędem wrzecionowym może generować dużą siłę posuwu i oferuje niezwykle dokładne i powtarzalne pozycjonowanie, co czyni z niej popularne rozwiązanie w zastosowaniach dotyczących przetwarzania, dozowania i pozycjonowania. Nasze napędy wrzecionowe wyróżniają się wyjątkową dokładnością, która nie spada nawet w trudnych warunkach pracy ani przy długotrwałej pracy. Systemy są napędzane trapezoidalnym wrzecionem gwintowanym lub wrzecionem ze śrubą kulową. Do pozycjonowania karetki można wybrać prowadnicę przesuwną, rolkową lub szynową.

Oś liniowa z napędem zębatkowym
Oś liniowa z napędem zębatkowym to doskonałe rozwiązanie do zastosowań, w których bardzo ciężkie ładunki trzeba przemieszczać na duże odległości. Zapewniają wyjątkową dokładność pozycjonowania nawet przy ciężkich ładunkach. Dodatkowo ich budowa pozwala na niezależną obsługę kilku rodzajów karetek w ramach zespołu liniowego. Układy zębatkowe to najlepsze rozwiązanie do podnoszenia ciężkich ładunków oraz do układów ortokartezjańskich. Do pozycjonowania karetki, w zależności od serii produktu i wymagań związanych z zastosowaniem, służy prowadnica rolkowa lub szynowa.