Osie liniowe
Precyzyjne jednoosiowe jednostki liniowe zbudowane z modułowych bloków profili, prowadnic, napędów i akcesoriów – konfigurowalne i dostosowywalne do wymagających środowisk. Dostępne są wersje ze stali nierdzewnej oraz wzmocnione do zastosowań takich jak ochrona przeciwwybuchowa (ATEX), przetwórstwo spożywcze i pomieszczenia czyste.

Systemy wieloosiowe
Systemy wieloosiowe i portalowe zbudowane z modułowych profili, prowadnic, opcji napędów i akcesoriów, dostosowane do wymagań aplikacji. Modułowe opcje konstrukcyjne i wsparcie inżynieryjne pomagają określić nawet złożone wymagania ruchu wieloosiowego. Szerokości profili 30–200 mm; opcje napędów obejmują pas zębaty, śrubę kulową/trapezową, listwę zębatą i zębnik, silnik liniowy; długości skoku 100 mm–4 m; obciążenia do 300 kg; powtarzalność pozycjonowania ±0,025 do 0,1 mm.

Siłowniki elektryczne
Wysokowydajne siłowniki elektryczne ze sztywnym tłoczyskiem, zaprojektowane do precyzyjnego i powtarzalnego ruchu w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wykonane zgodnie z normą ISO 15552 i dostępne w wielu konfiguracjach, stanowią niezawodne rozwiązanie zamienne, umożliwiające przejście z napędu pneumatycznego na elektryczny.

Zastosowania elektrycznego ruchu liniowego
Wspieramy projekty automatyki w szerokim zakresie zastosowań – od pozycjonowania jednoosiowego po złożone systemy wieloosiowe. Poniżej znajdują się typowe obszary zastosowań oraz specjalistyczne wymagania, które regularnie obsługujemy.
Inżynieria mechaniczna i systemów
Instalacje powlekania, malowania, spawania, pomiarowe i formowania; maszyny do obróbki szkła, kamienia i drewna

Automatyka i inżynieria elektryczna
Linie montażowe i systemy przechowywania, systemy montażu i transportu wewnętrznego oraz urządzenia pomiarowe i kontrolne

Technologia podnoszenia i transportu wewnętrznego materiałów
Systemy butelkowania i dozowania, elektromechaniczne systemy podnoszenia, systemy podnoszenia oraz systemy kompletacji

Technologia pakowania
Urządzenia do oznakowania i pakowania oraz systemy umieszczania w kartonach, załadunku, pakowania i doprowadzania
Certyfikowane rozwiązania do wymagających środowisk
Niektóre aplikacje stawiają dodatkowe wymagania ruchowi liniowemu – od certyfikacji prawnej po higienę i kontrolę zanieczyszczeń. Wspieramy te wymagania rozwiązaniami osi liniowych zaprojektowanymi do specjalistycznych środowisk, uzupełnionymi praktycznymi wskazówkami inżynieryjnymi, które pomagają prawidłowo dobrać i pewnie zintegrować rozwiązanie.

Specjalistyczne zastosowania przemysłowe
Od ściśle regulowanych środowisk po najnowocześniejsze procesy produkcyjne – nasze rozwiązania elektrycznego ruchu liniowego spełniają precyzyjne wymagania specjalistycznych branż.
Przemysł spożywczy
Produkcja żywności i pasz dla zwierząt

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Urządzenia do mieszania, badań i dozowania, zastosowania laboratoryjne i warunki panujące w clean roomach

Automatyka w przemyśle farmaceutycznym
Automatyczne systemy kompletacji

Drukowanie 3D
Szybkie prototypowania, drukowanie 3D w zastosowaniach przemysłowych, obróbka spieków metalowych i projekty architektoniczne
Informacje o aplikacjach
Wsparcie inżynierskie
Nasze rozwiązania elektrycznego ruchu liniowego są wsparte ponad 30-letnim doświadczeniem aplikacyjnym oraz zespołem inżynierów, którego celem jest pomóc Państwu w doborze właściwego rozwiązania za pierwszym razem. Zapewniamy praktyczne wsparcie przy wyborze i integracji – od wczesnej koncepcji aż po dostawę.

Materiały dotyczące siłowników elektrycznych
Zaangażuj się, ucz się i zmieniaj swoje podejście do sterowania ruchem razem z nami
Nasi specjaliści ds. produktów z zakresu elektrycznych układów ruchowych zapewniają wiedzę techniczną i praktyczne porady, aby lepiej zrozumieć podstawy tych układów i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą one zmienić operacje u klienta.