Siłowniki elektryczne - dokładne, powtarzalne i o długiej żywotności

    Siłowniki elektryczne tłoczyskowe
    Seria siłowników tłoczyskowych ze śrubą kulową, które spełniają wymagania norm ISO, są wyposażone (lub nie) w serwomotory oraz są dostępne w 6 rozmiarach tłoczyska i 2 wariantach montażu silnika. Wyróżniają się dokładnością i powtarzalnością, długą żywotnością, łatwym montażem zgodnie z normą ISO 15552 oraz opcjonalnie stopniem ochrony IP65 dla silników montowanych zarówno osiowo, jak i równolegle – są odpowiednim rozwiązaniem do wszystkich zastosowań i środowisk.
    Silniki
    Siłowniki elektryczne tłoczyskowe uzupełniają wysokowydajne serwomotory prądu przemiennego. Można je montować osiowo lub równolegle.
    Napędy
    Siłowniki elektryczne tłoczyskowe są dostępne z wieloma serwonapędami o maksymalnej wydajności i minimalnych wymiarach. Minimalna powierzchnia zabudowy i wyjątkowa gęstość mocy czynią z nich jedne z najmniejszych serwonapędów dostępnych obecnie na rynku.

    Dowiedz się więcej na temat mechanizmów elektrycznych i pobierz nasz biuletyn informacyjny.

    Systemy wieloosiowe zyskują na popularności, ale wybór właściwej specyfikacji może stanowić wyzwanie. Dowiedz się, jak niezależne podejście do specyfikacji zastosowane w rozwiązaniu może udoskonalić projekt systemu wieloosiowego.

    Materiały dotyczące siłowników elektrycznych

    Czym jest siłownik elektryczny?

    Czym jest silnik elektryczny?

    Czym jest napęd elektryczny?

    Siłowniki teraz obejmują modele o stopniu ochrony IP65

    Zasoby

    • Broszura Dotycząca Mechanizmów Elektrycznych (PDF)
    • Karta Katalogowa Siłowników Elektrycznych (PDF)
    • Dokumenty 2D i 3D (CAD)
    • Konfigurator Siłowników Elektrycznych
    • Konfigurator osi liniowej
    • Narzędzie do obliczania okresu użytkowania