P82C-2AT-PFA

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    C24250428

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/4" NPT, 1/4"

    Item: C24250428

    C24250428
    Więcej
    C24470428

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

    Item: C24470428

    C24470428
    Więcej
    C24670428

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

    Item: C24670428

    C24670428
    Więcej

    Akcesoria

    V10037-E13

    Uszczelnienie wtyczki podświetlane

    Item: V10037-E13

    V10037-E13
    Więcej
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Item: 0881300000000000

    0881300000000000
    Więcej
    0860810000000000

    51D Electronic pneumatic pressure switch, G1/8, -1-10 bar

    Item: 0860810000000000

    0860810000000000
    Więcej

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 0,6 m

    Item: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-1

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 1 m

    Item: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-2

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 2 m

    Item: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-5

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 5 m

    Item: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Więcej
    V10013-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC/DC

    Item: V10013-D01

    V10013-D01
    Więcej
    V10013-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 240-250 V AC/DC

    Item: V10013-D03

    V10013-D03
    Więcej
    V10014-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D01

    V10014-D01
    Więcej
    V10014-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D03

    V10014-D03
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10012-D13

    V10012-D13
    Więcej
    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    820028-50KIT

    Excelon Plus 82 full flow porting block, 3/8" NPT

    Item: 820028-50KIT

    820028-50KIT
    Więcej
    0523109000000000

    Excelon 72/73 porting block for pressure switch

    Item: 0523109000000000

    0523109000000000
    Więcej

    Mountings

    820014-51KIT

    Excelon Plus 82 Quikclamp

    Item: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Więcej
    820014-52KIT

    Excelon Plus 82 Quikclamp with bracket assembled

    Item: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Więcej

    Silencers

    MB002A

    Quietaire heavy duty silencer male, 1/4" PTF

    Item: MB002A

    MB002A
    Więcej
    MB002B

    Quietaire heavy duty silencer male, R1/4

    Item: MB002B

    MB002B
    Więcej

    Tubing

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Item: PB0054100

    PB0054100
    Więcej
    PB0754100

    Nylon tubing, black, 1/4"

    Item: PB0754100

    PB0754100
    Więcej
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Item: PW0054100

    PW0054100
    Więcej
    PW0754100

    Polyurethane tube, black, 1/4"

    Item: PW0754100

    PW0754100
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • P82C-2AT-PFA