P84C-4AT-PBA

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    C24250748

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

    Item: C24250748

    C24250748
    Więcej
    C24470748

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/2" NPT, 1/2"

    Item: C24470748

    C24470748
    Więcej
    C24670748

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/2" NPT, 1/2"

    Item: C24670748

    C24670748
    Więcej

    Akcesoria

    V10037-E19

    Uszczelnienie wtyczki podświetlane

    Item: V10037-E19

    V10037-E19
    Więcej
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Item: 0881300000000000

    0881300000000000
    Więcej
    0860810000000000

    51D Electronic pneumatic pressure switch, G1/8, -1-10 bar

    Item: 0860810000000000

    0860810000000000
    Więcej

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 0,6 m

    Item: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-1

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 1 m

    Item: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-2

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 2 m

    Item: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-5

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 5 m

    Item: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Więcej
    V10013-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC/DC

    Item: V10013-D01

    V10013-D01
    Więcej
    V10013-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 240-250 V AC/DC

    Item: V10013-D03

    V10013-D03
    Więcej
    V10016-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 220 V AC/DC, with indicator

    Item: V10016-D01

    V10016-D01
    Więcej
    V10016-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 220 V AC/DC, with indicator

    Item: V10016-D03

    V10016-D03
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej
    V10012-D19

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 220 V AC/DC, with indicator

    Item: V10012-D19

    V10012-D19
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    840016-50KIT

    Excelon Plus 84 pressure sensing block, 1/4" PTF

    Item: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Więcej
    840015-02KIT

    Excelon Plus 84 port adaptor, 3/8" PTF

    Item: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Więcej
    840015-03KIT

    Excelon Plus 84 port adaptor, 1/2" PTF

    Item: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Więcej
    840015-04KIT

    Excelon Plus 84 port adaptor, 3/4" PTF

    Item: 840015-04KIT

    840015-04KIT
    Więcej
    840028-50KIT

    Excelon Plus 84 full porting block, horizontal, 3/4" PTF

    Item: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Więcej
    840028-68KIT

    Excelon Plus 84 full porting block, vertical, 3/4" PTF

    Item: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Więcej
    0337717000000000

    Excelon Plus 84 pressure switch interface block, G1/4

    Item: 0337717000000000

    0337717000000000
    Więcej

    Mountings

    840014-51KIT

    Excelon Plus 84 Quikclamp

    Item: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Więcej
    840014-52KIT

    Excelon Plus 84 Quikclamp with bracket assembled

    Item: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Więcej

    Silencers

    MB004A

    Quietaire heavy duty silencer male, 1/2" PTF

    Item: MB004A

    MB004A
    Więcej
    MB004B

    Quietaire heavy duty silencer male, R1/2

    Item: MB004B

    MB004B
    Więcej

    Tubing

    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Item: PB0057100

    PB0057100
    Więcej
    PB0757100

    Nylon tubing, black, 1/2"

    Item: PB0757100

    PB0757100
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • P84C-4AT-PBA