P84C-4GT-PFN

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    C02251248

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/2, 12mm

    Item: C02251248

    C02251248
    Więcej
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Item: C02471248

    C02471248
    Więcej
    C02671248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 12mm

    Item: C02671248

    C02671248
    Więcej

    Akcesoria

    V10037-E13

    Uszczelnienie wtyczki podświetlane

    Item: V10037-E13

    V10037-E13
    Więcej
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Item: 0881300000000000

    0881300000000000
    Więcej
    0860810000000000

    51D Electronic pneumatic pressure switch, G1/8, -1-10 bar

    Item: 0860810000000000

    0860810000000000
    Więcej

    Connectors

    NC-DINCA-123MS-A

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 0,6 m

    Item: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-1

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 1 m

    Item: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-2

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 2 m

    Item: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Więcej
    NC-DINCA-123MS-5

    Kabel połączeniowy, wtyczka Form C DIN EN 175301-803, wtyczka 3-pinowa M12 x 1, kabel 5 m

    Item: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Więcej
    V10013-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC/DC

    Item: V10013-D01

    V10013-D01
    Więcej
    V10013-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 240-250 V AC/DC

    Item: V10013-D03

    V10013-D03
    Więcej
    V10014-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D01

    V10014-D01
    Więcej
    V10014-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D03

    V10014-D03
    Więcej

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej
    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10012-D13

    V10012-D13
    Więcej

    Przyłącza płytowe

    840016-51KIT

    Excelon Plus 84 pressure sensing block, G1/4

    Item: 840016-51KIT

    840016-51KIT
    Więcej
    840015-10KIT

    Excelon Plus 84 port adaptor, G3/8

    Item: 840015-10KIT

    840015-10KIT
    Więcej
    840015-11KIT

    Excelon Plus 84 port adaptor, G1/2

    Item: 840015-11KIT

    840015-11KIT
    Więcej
    840015-12KIT

    Excelon Plus 84 port adaptor, G3/4

    Item: 840015-12KIT

    840015-12KIT
    Więcej
    840028-53KIT

    Excelon Plus 84 full porting block, horizontal, G3/4

    Item: 840028-53KIT

    840028-53KIT
    Więcej
    840028-69KIT

    Excelon Plus 84 full porting block, vertical, G3/4

    Item: 840028-69KIT

    840028-69KIT
    Więcej
    0337717000000000

    Excelon Plus 84 pressure switch interface block, G1/4

    Item: 0337717000000000

    0337717000000000
    Więcej

    Mountings

    840014-51KIT

    Excelon Plus 84 Quikclamp

    Item: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Więcej
    840014-52KIT

    Excelon Plus 84 Quikclamp with bracket assembled

    Item: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Więcej

    Silencers

    MB004A

    Quietaire heavy duty silencer male, 1/2" PTF

    Item: MB004A

    MB004A
    Więcej
    MB004B

    Quietaire heavy duty silencer male, R1/2

    Item: MB004B

    MB004B
    Więcej

    Tubing

    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Więcej
    PA2-0712025C

    Polyamide tube, black, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Więcej
    PS0012025

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0012025

    PS0012025
    Więcej
    PS0612025B/LP

    Bardzo elastyczny przewód nylonowy

    Item: PS0612025B/LP

    PS0612025B/LP
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • P84C-4GT-PFN