PRA/822032/M/EX/100

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

  • Certifikace (PDF)

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Fittings

C02470818

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 8mm

Item: C02470818

C02470818
Więcej
C0K510818

Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/8, 8mm

Item: C0K510818

C0K510818
Więcej
C02250818

Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 8mm

Item: C02250818

C02250818
Więcej

Mountings

QM/8032/35

Mocowanie typu A, 32mm/40mm

Item: QM/8032/35

QM/8032/35
Więcej
QM/8025/38

Mocowanie typu AK, 25mm/32mm

Item: QM/8025/38

QM/8025/38
Więcej
QA/8032/22

Mocowanie typu BG, 32mm

Item: QA/8032/22

QA/8032/22
Więcej
QA/8032/21

Mocowanie typu C, 32mm

Item: QA/8032/21

QA/8032/21
Więcej
QA/8032/23

Mocowanie typu D, 32mm

Item: QA/8032/23

QA/8032/23
Więcej
QA/8032/42

Mocowanie typu D2, 32mm

Item: QA/8032/42

QA/8032/42
Więcej
QM/8025/25

Widełki tłoczyska typu F do siłowników średnicy 25 i 32 mm M13911062

Item: QM/8025/25

QM/8025/25
Więcej
QA/8032/34

Mocowanie typu FH do siłownika wielkości DN 32

Item: QA/8032/34

QA/8032/34
Więcej
QA/8032/27

Ucho tylne - mocowanie typu R do siłowników DN 32

Item: QA/8032/27

QA/8032/27
Więcej
QA/8032/41

Łożyska pod czopy typ S do zamocowań typu H, FH i UH siłow. DN 32

Item: QA/8032/41

QA/8032/41
Więcej
M/P19931

Wspornik typu SS pod widełki tłoczyska typu F do siłowników ISO DN 32

Item: M/P19931

M/P19931
Więcej
M/P19493

Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 32

Item: M/P19493

M/P19493
Więcej
QM/8025/32

Ucho wahliwe tłoczyska typ UF dla siłownika średnicy 25 i 32 mm

Item: QM/8025/32

QM/8025/32
Więcej
QA/8032/33

Ucho tylne wahliwe typu UR do siłowników DN 32

Item: QA/8032/33

QA/8032/33
Więcej
M/P40310

Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 32

Item: M/P40310

M/P40310
Więcej

Switches

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

Item: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Więcej
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX czujnik magnetyczny indukcyjny, kabel 5m

Item: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Więcej

Tubing

M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
Więcej
PA2-0010025C

Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

Item: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Więcej
  • Jesteś tutaj
  • PRA/822032/M/EX/100