PRA/862080/MIR/213A/50

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    Więcej
    C0K510828

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C0K510828

    C0K510828
    Więcej
    C02250828

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

    Item: C02250828

    C02250828
    Więcej

    Connectors

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    Więcej
    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10012-D13

    V10012-D13
    Więcej
    V10014-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D01

    V10014-D01
    Więcej
    V10014-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D03

    V10014-D03
    Więcej
    M/P73001/5

    Przewód z wtyczką do wyłącznika krańcowego M/51

    Item: M/P73001/5

    M/P73001/5
    Więcej
    M/P73002/5

    Przewód z wtyczką do wyłącznika krańcowego M/52

    Item: M/P73002/5

    M/P73002/5
    Więcej
    M/P34594/5

    Wtyczka z przewodem do czujnika QM/32/P i QM/132/P

    Item: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Więcej

    Mountings

    QM/8080/35

    Mocowanie typu A, 80/100mm

    Item: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Więcej
    QM/8080/38

    Mocowanie typu AK, 80mm/100mm

    Item: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Więcej
    QA/8080/22

    Mocowanie typu BG, 80mm

    Item: QA/8080/22

    QA/8080/22
    Więcej
    QA/8080/21

    Mocowanie typu C, 80mm

    Item: QA/8080/21

    QA/8080/21
    Więcej
    QA/8080/23

    Mocowanie typu D, 80mm

    Item: QA/8080/23

    QA/8080/23
    Więcej
    QA/8080/42

    Mocowanie typu D2, 80mm

    Item: QA/8080/42

    QA/8080/42
    Więcej
    QM/8080/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłownika 80

    Item: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Więcej
    QA/8080/34

    Mocowanie typu FH do siłownika wielkości DN 80

    Item: QA/8080/34

    QA/8080/34
    Więcej
    QA/8080/27

    Zamocowanie tylne typ R, 80mm

    Item: QA/8080/27

    QA/8080/27
    Więcej
    QA/8063/41

    Łożyska pod czopy typ S do zamocowań typu H, FH i UH siłow. DN 63

    Item: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Więcej
    M/P19935

    Wspornik typu SS pod widełki tłoczyska typu F do siłowników ISO DN 80

    Item: M/P19935

    M/P19935
    Więcej
    M/P19497

    Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 80

    Item: M/P19497

    M/P19497
    Więcej
    QM/8080/32

    Ucho wahliwe tłoczyska typu UF do sił. 80 i 100

    Item: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Więcej
    QA/8080/33

    Ucho tylne wahliwe typu UR do siłowników DN 80

    Item: QA/8080/33

    QA/8080/33
    Więcej
    M/P40314

    Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 80

    Item: M/P40314

    M/P40314
    Więcej

    Switches

    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej
    M/50/LSU/5U

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m PUR

    Item: M/50/LSU/5U

    M/50/LSU/5U
    Więcej
    M/50/RAC/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/RAC/5V

    M/50/RAC/5V
    Więcej
    M/50/LSU/CP

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 0,3m

    Item: M/50/LSU/CP

    M/50/LSU/CP
    Więcej
    M/50/EAP/5V

    M/50 czujnik magnetyczny indukcyjny, kabel 5m

    Item: M/50/EAP/5V

    M/50/EAP/5V
    Więcej
    M/50/EAN/5V

    M/50 czujnik magnetyczny indukcyjny, kabel 5m

    Item: M/50/EAN/5V

    M/50/EAN/5V
    Więcej
    M/50/EAP/CP

    M/50 czujnik magnetyczny indukcyjny, kabel 0,3m

    Item: M/50/EAP/CP

    M/50/EAP/CP
    Więcej
    M/50/EAN/CP

    M/50 czujnik magnetyczny indukcyjny, kabel 0,3m

    Item: M/50/EAN/CP

    M/50/EAN/CP
    Więcej
    M/50/EAP/CC

    M/50 czujnik magnetyczny indukcyjny, kabel 0,3m

    Item: M/50/EAP/CC

    M/50/EAP/CC
    Więcej

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • PRA/862080/MIR/213A/50