RA/191040/M/25

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C0L510618

    Pneufit C flow regulator (in), banjo, elbow, G1/8, 6mm

    Item: C0L510618

    C0L510618
    Więcej
    C02250618

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 6mm

    Item: C02250618

    C02250618
    Więcej
    C02470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 6mm

    Item: C02470618

    C02470618
    Więcej

    Mountings

    M/P19494

    Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 40

    Item: M/P19494

    M/P19494
    Więcej
    QA/8040/33

    Ucho tylne wahliwe typu UR do siłowników DN 40

    Item: QA/8040/33

    QA/8040/33
    Więcej
    QM/8032/35

    Mocowanie typu A, 32mm/40mm

    Item: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Więcej
    QM/8025/32

    Ucho wahliwe tłoczyska typ UF dla siłownika średnicy 25 i 32 mm

    Item: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Więcej
    M/P40311

    Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 40

    Item: M/P40311

    M/P40311
    Więcej
    QA/8040/22

    Mocowanie typu BG, 40mm

    Item: QA/8040/22

    QA/8040/22
    Więcej
    QA/192040/21

    Mocowanie typu C, 40mm

    Item: QA/192040/21

    QA/192040/21
    Więcej
    QA/192040/55

    Zestaw montażowy, 40mm

    Item: QA/192040/55

    QA/192040/55
    Więcej
    M/P1501/89

    Nakrętka tłoczyska M10x1,25

    Item: M/P1501/89

    M/P1501/89
    Więcej
    QA/8040/41

    Łożyska pod czopy typ S do zamocowań typu H, FH i UH siłow. DN 40

    Item: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Więcej
    QA/8040/42

    Mocowanie typu D2, 40mm

    Item: QA/8040/42

    QA/8040/42
    Więcej
    QA/8040/34

    Mocowanie typu FH do siłownika wielkości DN 40

    Item: QA/8040/34

    QA/8040/34
    Więcej
    QA/8040/27

    Zamocowanie tylne typ R, 40mm

    Item: QA/8040/27

    QA/8040/27
    Więcej
    QM/8025/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników średnicy 25 i 32 mm M13911062

    Item: QM/8025/25

    QM/8025/25
    Więcej
    QM/8025/38

    Mocowanie typu AK, 25mm/32mm

    Item: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Więcej
    QA/8040/23

    Mocowanie typu D, 40mm

    Item: QA/8040/23

    QA/8040/23
    Więcej
    PQA/182040/40

    Uchwyt mocujący typu UH do siłowników DN 40

    Item: PQA/182040/40

    PQA/182040/40
    Więcej

    Service Kits

    QM/192040/00

    Zestaw naprawczy do RA/192000, 40mm

    Item: QM/192040/00

    QM/192040/00
    Więcej

    Switches

    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0006100

    Polyamide tube, natural, 100m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Więcej
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Item: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Więcej

    Zawory

    V60A417A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 3/2, NC, cewka / sprężyna

    Item: V60A417A-A313J

    V60A417A-A313J
    Więcej
    V60A411A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 3/2, NC, cewka / cewka

    Item: V60A411A-A313J

    V60A411A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RA/191040/M/25