RA/193025/M/10

  • Overview
  • Technical Details

Dokumenty do pobrania

    Fittings

    C0L510405

    Pneufit C flow regulator (in), banjo, elbow, M5, 4mm

    Item: C0L510405

    C0L510405
    Więcej
    C02470405

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, M5, 4mm

    Item: C02470405

    C02470405
    Więcej
    C02250405

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, M5, 4mm

    Item: C02250405

    C02250405
    Więcej

    Mountings

    QM/8020/44

    Mocowanie typu L2 do siłowników okrągłych DN 20 i DN 25

    Item: QM/8020/44

    QM/8020/44
    Więcej
    M/P1501/60

    Nakrętka M 8

    Item: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Więcej
    QA/192025/55

    Zestaw montażowy, 25mm

    Item: QA/192025/55

    QA/192025/55
    Więcej
    QM/8020/25

    Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 20 i DN 25

    Item: QM/8020/25

    QM/8020/25
    Więcej
    QM/8020/32

    Ucho wahliwe tłoczyska typu UF do sił. 8020/7020/6020

    Item: QM/8020/32

    QM/8020/32
    Więcej
    QM/192025/27

    Zamocowanie tylne typ R, 25mm

    Item: QM/192025/27

    QM/192025/27
    Więcej
    QM/192025/21

    Mocowanie typu C, 25mm

    Item: QM/192025/21

    QM/192025/21
    Więcej
    QM/8020/38

    Mocowanie typu AK, 20mm

    Item: QM/8020/38

    QM/8020/38
    Więcej
    QA/192025/22

    Mocowanie typu BG, 25mm

    Item: QA/192025/22

    QA/192025/22
    Więcej

    Service Kits

    QM/192025/00

    Zestaw naprawczy do RA/192000, 25mm

    Item: QM/192025/00

    QM/192025/00
    Więcej

    Switches

    M/50/LSU/5V

    M/50 czujnik magnetyczny kontaktronowy, kabel 5m

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Więcej

    Tubing

    PA2-0004025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Więcej
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    Więcej
    PA2-0004100

    Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Item: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Więcej

    Zawory

    V60A417A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 3/2, NC, cewka / sprężyna

    Item: V60A417A-A313J

    V60A417A-A313J
    Więcej
    V60A411A-A313J

    V60 zawór inline elektromagnetyczny, G1/8, 3/2, NC, cewka / cewka

    Item: V60A411A-A313J

    V60A411A-A313J
    Więcej
    • Jesteś tutaj
    • RA/193025/M/10